CD4527B
- Cascadable in multiples of 4-bits
- Set to "9" input and "9" detect output
- 100% test for quiescent current at 20 V
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Standardized, symmetrical output characteristics
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100nA at 18V and 25°C
- Noise margin (full package-temperature range)=
1 V at VDD = 5 V
2 V at VDD = 10 V
2.5 V at VDD = 15 V - Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
- Applications
- Numerical control
- Instrumentation
- Digital filtering
- Frequency synthesis
CD4527B is a low-power 4-bit digital rate multiplier that provides an output-pulse rate which is the clock-input-pulse rate multiplied by 1/10 times the BCD input. For example, when the BCD input is 8, there will be 8 output pulses for every 10 input pulses. This device may be used to perform arithmetic operations (add, subtract, divide, raise to a power), solve algebraic and differential equations, generate natural logarithms and trigonometric functions, A/D and D/A conversion, and frequency division.
For fractional multipliers with more than one digit, CD4527B devices may be cascaded in two different modes: the Add mode and the Multiply mode. (See Figs. 12 and 15). In the Add Mode,
Output Rate = | ||
(Clock Rate) | [0.1 BCD1 + 0.01 BCD2 + | 0.001 BCD3 + . . . ] |
In the Multiply mode, the fraction programmed into the first rate multiplier is multiplied by the fraction programmed into the second one,
9 | 4 | 36 | ||||
e.g. | — | × | — | = | — | or 36 output |
10 | 10 | 100 |
pulses for every 100 clock input pulses.
The CD4527B types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4527B TYPES データシート (Rev. C) | 2003年 6月 27日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点