パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD74HCT08 の特徴
- LSTTL 入力ロジック互換
- VIL(max) = 0.8V、VIH(min) = 2V
- CMOS 入力ロジック互換
- II ≦ 1µA (VOL、VOH)
- バッファ付き入力
- 4.5V~5.5V で動作
- 広い動作温度範囲:-55°C~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD74HCT08 に関する概要
このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。