CDCUN1208LP

アクティブ

ユニバーサル入出力、超低消費電力、2:8、ファンアウト・バッファ

製品詳細

Function Differential, Fanout Additive RMS jitter (typ) (fs) 200 Output frequency (max) (MHz) 400 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 50 Features 3.3-V VCC/VDD, I2C interface, Pin programmable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type HCSL Input type HCSL
Function Differential, Fanout Additive RMS jitter (typ) (fs) 200 Output frequency (max) (MHz) 400 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 50 Features 3.3-V VCC/VDD, I2C interface, Pin programmable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type HCSL Input type HCSL
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • PCIe Gen1、Gen2、Gen3 に対応
  • 構成オプション (ピンまたは SPI/I2C を使用)
    • 入力タイプ (HCSL、LVDS、LVCMOS)
    • 出力タイプ (HCSL、LVDS、LVCMOS)
    • 信号のエッジ・レート (低速、中速、高速)
    • クロック入力分周値 (/1、/2、/4、/8) - IN2 のみ
  • 低消費電力で電源管理機能を搭載、1.8V 動作と出力イネーブル制御に対応
  • 電圧レギュレータ内蔵で PSNR が向上
  • 非常に優れた付加ジッタ性能
    • 100MHz の LVDS で、200 fs RMS (10kHz~20MHz)
    • 100MHz の HCSL で、160 fs RMS (10kHz~20MHz)
  • 最大動作周波数
    • 差動モード:最高 400MHz
    • LVCMOS モード:最高 250MHz
  • 2kV HBM、500V CDM を超える ESD 保護
  • 産業用温度範囲 (-40°C~85°C)
  • 広い電源電圧範囲 (1.8V、2.5V、3.3V)
  • PCIe Gen1、Gen2、Gen3 に対応
  • 構成オプション (ピンまたは SPI/I2C を使用)
    • 入力タイプ (HCSL、LVDS、LVCMOS)
    • 出力タイプ (HCSL、LVDS、LVCMOS)
    • 信号のエッジ・レート (低速、中速、高速)
    • クロック入力分周値 (/1、/2、/4、/8) - IN2 のみ
  • 低消費電力で電源管理機能を搭載、1.8V 動作と出力イネーブル制御に対応
  • 電圧レギュレータ内蔵で PSNR が向上
  • 非常に優れた付加ジッタ性能
    • 100MHz の LVDS で、200 fs RMS (10kHz~20MHz)
    • 100MHz の HCSL で、160 fs RMS (10kHz~20MHz)
  • 最大動作周波数
    • 差動モード:最高 400MHz
    • LVCMOS モード:最高 250MHz
  • 2kV HBM、500V CDM を超える ESD 保護
  • 産業用温度範囲 (-40°C~85°C)
  • 広い電源電圧範囲 (1.8V、2.5V、3.3V)

CDCUN1208LP は、広い動作電圧範囲、2 つのユニバーサル差動/シングル・エンド入力、エッジ・レート制御付きのユニバーサル出力 (HCSL、LVDS、LVCMOS) を備えた 2:8 ファンアウト・バッファです。このクロック・バッファは PCIe Gen1、Gen2、Gen3 に対応しています。本デバイスの入力の 1 つは、/1、/2、/4、/8 の分周値を設定できる分周器です。CDCUN1208LP は 32 ピンの QFN パッケージで供給され、ソリューションの占有面積を削減できます。このデバイスは柔軟性が高く、簡単に使用できます。特定ピンの状態により、電源オン時のデバイス構成が決定されます。または、CDCUN1208LP に搭載されている SPI/I2C ポートを使用して、ホスト・プロセッサからデバイスの設定を制御できます。CDCUN1208LP は付加ジッタ性能が非常に優れており、低消費電力です。出力部には 4 本の専用電源ピンがあり、出力ポートはそれぞれ異なる電源ドメインで動作できます。これにより、外部のロジック・レベル変換回路を必要とせずに、異なるLVCMOSレベルでスイッチングするデバイスにクロックを供給できます。

CDCUN1208LP は、広い動作電圧範囲、2 つのユニバーサル差動/シングル・エンド入力、エッジ・レート制御付きのユニバーサル出力 (HCSL、LVDS、LVCMOS) を備えた 2:8 ファンアウト・バッファです。このクロック・バッファは PCIe Gen1、Gen2、Gen3 に対応しています。本デバイスの入力の 1 つは、/1、/2、/4、/8 の分周値を設定できる分周器です。CDCUN1208LP は 32 ピンの QFN パッケージで供給され、ソリューションの占有面積を削減できます。このデバイスは柔軟性が高く、簡単に使用できます。特定ピンの状態により、電源オン時のデバイス構成が決定されます。または、CDCUN1208LP に搭載されている SPI/I2C ポートを使用して、ホスト・プロセッサからデバイスの設定を制御できます。CDCUN1208LP は付加ジッタ性能が非常に優れており、低消費電力です。出力部には 4 本の専用電源ピンがあり、出力ポートはそれぞれ異なる電源ドメインで動作できます。これにより、外部のロジック・レベル変換回路を必要とせずに、異なるLVCMOSレベルでスイッチングするデバイスにクロックを供給できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LMK00308 アクティブ 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック・バッファ / レベル・シフタ Low additive jitter, 1:8 Universal buffer

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCUN1208LP 400MHz、低消費電力、2:8 ファンアウト・バッファ、ユニバーサル入力および出力付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 6月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) CDCUN1208LP EVM User's Guide 2012年 4月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP 評価モジュール

The CDCUN1208LP is a 2:8 fan-out buffer featuring a wide operating supply range, two universal differential/ single ended inputs, and universal outputs (HCSL, LVDS, or LVCMOS) with clock edge rate control. One of the device inputs includes a divider that provides divide values of /1, /2, /4, and (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCAC133 CDCUN1208LP EVM Control GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・バッファ
CDCUN1208LP ユニバーサル入出力、超低消費電力、2:8、ファンアウト・バッファ
シミュレーション・モデル

CDCUN1208LP IBIS Model

SCAM057.ZIP (94 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア

Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ