CDCVF25081

アクティブ

1:8、3.3V フェーズ・ロック・ループ・クロック・ドライバ

製品詳細

Function Zero-delay Additive RMS jitter (typ) (fs) 100 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 150 Features Spread spectrum clocking (SSC) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVTTL Input type LVTTL
Function Zero-delay Additive RMS jitter (typ) (fs) 100 Output frequency (max) (MHz) 200 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 3.3 Core supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 150 Features Spread spectrum clocking (SSC) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVTTL Input type LVTTL
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • フェーズ・ロック・ループ・ベースのゼロ遅延バッファ
    • 1 つのクロック入力を 4 出力のバンク 2 つに分配
    • 外部 RC ネットワーク不要
  • 電源電圧:3V~3.6V
  • 動作周波数:8MHz~200MHz
  • 小さい付加ジッタ (サイクル間):66MHz~200MHz で ±100ps
  • パワーダウン・モードを使用可能
    • 消費電流:20µA 未満

      (パワーダウン・モード時)

  • 25Ω のオンチップ直列ダンピング抵抗
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 拡散スペクトラム・クロック互換 (SSC)
  • 以下に示すパッケージで供給
    • 9.9mm × 3.91mm、16 ピン SOIC (D)
    • 5.0mm × 4.4mm、16 ピン TSSOP (PW)
  • フェーズ・ロック・ループ・ベースのゼロ遅延バッファ
    • 1 つのクロック入力を 4 出力のバンク 2 つに分配
    • 外部 RC ネットワーク不要
  • 電源電圧:3V~3.6V
  • 動作周波数:8MHz~200MHz
  • 小さい付加ジッタ (サイクル間):66MHz~200MHz で ±100ps
  • パワーダウン・モードを使用可能
    • 消費電流:20µA 未満

      (パワーダウン・モード時)

  • 25Ω のオンチップ直列ダンピング抵抗
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 拡散スペクトラム・クロック互換 (SSC)
  • 以下に示すパッケージで供給
    • 9.9mm × 3.91mm、16 ピン SOIC (D)
    • 5.0mm × 4.4mm、16 ピン TSSOP (PW)

CDCVF25081 は、高性能、低スキュー、低ジッタのフェーズ・ロック・ループ・クロック・ドライバです。PLL を使用して、周波数と位相の両方について、出力クロックを入力クロック信号に正確に整合させます。出力は 2 つのバンクに分割されており、CLKIN のバッファ付き出力を合計で 8 個供給できます。CLKIN 信号が存在しないとき、デバイスは出力を自動的に LOW 状態に移行します (パワー・ダウン・モード)。

PLL 信号を出力するか、または PLL をバイパスして出力するかを、S1 および S2 ピンを使って選択できます。オープンのままの場合、出力はディセーブルされてロジック LOW 状態になります。

このデバイスは、フェイルセーフ機能をサポートしています。さらに、このデバイスは入力ヒステリシスを備えており、入力信号が存在しないときに出力がランダムに発振することを防止します。

このデバイスは、電源電圧 3.3V の環境で動作し、-40℃~85℃ (周囲温度) で仕様が規定されています。

CDCVF25081 は、高性能、低スキュー、低ジッタのフェーズ・ロック・ループ・クロック・ドライバです。PLL を使用して、周波数と位相の両方について、出力クロックを入力クロック信号に正確に整合させます。出力は 2 つのバンクに分割されており、CLKIN のバッファ付き出力を合計で 8 個供給できます。CLKIN 信号が存在しないとき、デバイスは出力を自動的に LOW 状態に移行します (パワー・ダウン・モード)。

PLL 信号を出力するか、または PLL をバイパスして出力するかを、S1 および S2 ピンを使って選択できます。オープンのままの場合、出力はディセーブルされてロジック LOW 状態になります。

このデバイスは、フェイルセーフ機能をサポートしています。さらに、このデバイスは入力ヒステリシスを備えており、入力信号が存在しないときに出力がランダムに発振することを防止します。

このデバイスは、電源電圧 3.3V の環境で動作し、-40℃~85℃ (周囲温度) で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCVF25081 3.3V フェーズ・ロック・ループ・クロック・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 3日
アプリケーション・ノート Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver 2003年 5月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CDCVF25081 IBIS Model

SCAC035.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ