CY54FCT273T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT and F Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Matched Rise and Fall Times
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- CY54FCT273T
- 32-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT273T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
The \x92FCT273T devices consist of eight edge-triggered D-type flip-flops with individual D inputs and Q outputs. The common buffered-clock (CP) and master-reset (MR\) inputs load and reset all flip-flops simultaneously. These devices are edge-triggered registers. The state of each D input (one setup time before the low-to-high clock transition) is transferred to the corresponding flip-flop\x92s Q output. All outputs are forced low by a low logic level on the MR\ input.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点