CY74FCT841T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT, F, and AM29841 Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Matched Rise and Fall Times
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- High-Speed Parallel Latches
- Buffered Common Latch-Enable Input
- 3-State Outputs
- CY54FCT841T
- 32-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT841T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
The \x92FCT841T bus-interface latches are designed to eliminate additional packages required to buffer existing latches and provide additional data width for wider address/data paths or buses carrying parity. The \x92FCT841T devices are buffered 10-bit-wide versions of the FCT373 function.
The \x92FCT841T devices\x92 high-performance interface is designed for high-capacitance-load drive capability, while providing low-capacitance bus loading at both inputs and outputs. Outputs are designed for low-capacitance bus loading in the high-impedance state.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点