3-pin (LPG) package image

DRV5011ADLPGM アクティブ

小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5011ADLPG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LPG) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 135
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | AMMO

DRV5011 の特徴

  • 超小型の X2SON、SOT-23、DSBGA、TO-92 パッケージ
  • 高い磁気感度: ±2mT (標準値)
  • 堅牢なヒステリシス: 4mT (標準値)
  • 高速センシング帯域幅: 30kHz
  • VCC 動作範囲: 2.5V~5.5V
  • プッシュプル CMOS 出力
    • 5mA ソース、20mA シンクの能力
  • 動作温度範囲: -40°C~+135°C

DRV5011 に関する概要

DRV5011デバイスは、デジタル・ラッチ・ホール効果センサで、モータや他の回転するシステム用に設計されています。

このデバイスは効率的な低電圧アーキテクチャを採用しており、2.5V~5.5V で動作します。このデバイスは、標準の SOT-23、薄型の X2SON、DSBGA、TO-92 パッケージで供給されます。出力はプッシュプル・ドライバで、プルアップ抵抗が必要ないため、よりコンパクトなシステムが可能になります。

磁石のS極がパッケージの上端に近づき、BOPスレッショルドを超えると、デバイスはLOW電圧を駆動します。磁石のN極が近づき、BRPスレッショルドを交差するまでの間、出力はLOWに維持され、交差した時点でHIGH電圧に駆動されます。出力を切り替えるには、N極とS極が交互に近づく必要があり、内蔵のヒステリシスによってBOPとBRPが分離されることで、堅牢なスイッチングが行われます。

このデバイスは、-40℃~+135℃の広い周囲温度範囲で一貫した性能を発揮します。 ™

 

 

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5011ADLPG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら