パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV5023-Q1 の特徴
- デジタル・ユニポーラスイッチ・ホール・センサ
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、デバイスの項目表記を参照)
- グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、デバイスの項目表記を参照)
- 逆出力オプション(FI)
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度±10%
- 複数の感度オプション(BOP /
BRP)
- 3.5/2mT (FA、FI、デバイスの項目表記を参照)
- 6.9/3.2mT (AJ、デバイスの項目表記を参照)
- 14.5/6mT (BI、デバイスの項目表記を参照)
- 広い範囲の電圧をサポート
- 2.7~38V
- 外部レギュレータ不要
- オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
- 高速な電源オン時間: 35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 2.92mm×2.37mm
- スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
- 4.00mm×3.15mm
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 保護機能
- 逆電圧保護(最大-22V)
- 40Vまでの負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
- OUTからバッテリへの短絡保護
DRV5023-Q1 に関する概要
DRV5023-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、全温度範囲で優れた感度安定性を持つ磁気センシング・ソリューションを備え、保護機能を内蔵しています。
周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5023-Q1のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流のシンク能力は30mAです。2.7~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでの逆電圧から保護されるため、広範な車載アプリケーションに適したデバイスです。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。