12-pin (YFD) package image

INA231AIYFDR アクティブ

アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA231AIYFDT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFD) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA231 の特徴

  • 0V~28V のバス電圧センシング
  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 高精度:
    • ゲイン誤差:0.5% (最大値)
    • オフセット:50µV (最大値)
  • 平均化オプションを構成可能
  • プログラム可能なアラート・スレッショルド
  • 1.8V I2C 準拠
  • 電源動作:2.7V~5.5V
  • スタートアップ・モードのオプション:
    • INA231A:アクティブ変換
    • INA231B:低消費電流パワー・ダウン

INA231 に関する概要

INA231 は1.8V I2C 準拠 インターフェイス付きの電流シャント/電力モニタで、16 個のプログラマブル・アドレスを備えています。INA231 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、その値がプログラムされた範囲を外れたときは ALERTピンをアサートして、保護を強化します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができ、ホストの処理が軽減されます。

INA231 は 0V~28V のバス電圧上で電流を検出します。デバイスは単一の 2.7V~5.5V 電源で動作し、消費電流は 330µA (標準値) です。INA231 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

INA231 には2つのバージョンがあり、INA231A はスタートアップ時からシャントおよびバス電圧の連続変換を実行し、INA231B は低消費電流のパワー・ダウン・モードでスタートアップします。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA231AIYFDT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら