16-pin (DW) package image

ISO1042BDWR アクティブ

70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル・データ・レート、絶縁型 CAN トランシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO1042BDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ISO1042 の特徴

  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に準拠
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • 短いループ遅延時間:152ns
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±70V
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
    • ドライバ優先タイムアウト(TXD DTO)
    • VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
  • 同相電圧範囲: ±30V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高いCMTI: 100kV/µs
  • VCC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
    • CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
  • VCC2電圧範囲: 4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁環境適合性(EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 周囲温度範囲:-40°C~+125°C
  • 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
  • 車載用バージョンも提供:ISO1042-Q1
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01に準拠した7071VPK VIOTM/1500VPK VIORM (強化絶縁型/基本絶縁型)
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS(1分間)
    • IEC 60950-1、IEC 60601-1、EN 61010-1認定
    • CQC、TUV、CSA 認定

ISO1042 に関する概要

ISO1042デバイスは、ISO11898-2 (2016)規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバです。±70VのDCバス障害保護機能を搭載し、±30Vの同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧5000VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、1060VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります(強化絶縁型と基本絶縁型のオプションを参照)。ISO1042デバイスは-40°C ~ +125°Cの広い周囲温度範囲に対応し、SOIC-16 (DW)パッケージおよび小型のSOIC-8 (DWV)パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO1042BDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら