パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO3082 の特徴
- TIA/EIA RS-485 の要件を満たす (または上回る) 性能
- 最大 20Mbps の信号速度
- 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- サーマル・シャットダウン保護
- 16pF の低バス容量 (標準値)
- 50kV/µs の標準過渡耐性
- バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイルセーフを備えるレシーバ
- 3.3V 入力は 5V 許容
- バス・ピンの ESD 保護
- バス・ピンと GND2 の間に 12kV HBM
- バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000 V PK 基本絶縁、560 V PK V IORM
- UL 1577 に準拠した 2500 V RMS 絶縁
- CSA 62368-1 に準拠した 4000 V PK 絶縁
ISO3082 に関する概要
ISO3080 および ISO3086 デバイスは TIA/EIA 485/422 アプリケーション向けの絶縁型全二重差動ライン・ドライバ / レシーバ、ISO3082 および ISO3088 デバイスは絶縁型半二重差動ライン・トランシーバです。
これらのデバイスは、はるかに大きな同相電圧範囲を許容するようにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577 に従い、2500 V RMS で 60 秒間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや隣接する敏感な回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。
ISO3080、ISO3082、ISO3086、および ISO3088 デバイスは、-40℃~+85℃での使用が認定済みです。