LF412QML
- Input Offset Voltage Drift: 20 μV/°C (Max)
- Low Input Bias Current: 50 pA (Typ)
- Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz (Typ)
- Wide Gain Bandwidth: 2.7 MHz (Min)
- High Slew Rate: 8V/μs (Min)
- High Input Impedance: 1012Ω
- Low Total Harmonic Distortion <0.02%
- Low 1/f Noise Corner: 50 Hz
- Fast Settling Time to 0.01%: 2 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
This device is a low cost, high speed, JFET input operational amplifier with very low input offset voltage and ensured input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF412 dual is pin compatible with the LM1558, allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing designs.
This amplifier may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LF412QML Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2013年 3月 26日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LF412 MDC MWC Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Op Amp | 2012年 10月 30日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LF412 MD8 Low Offset, Low Drift Dual Jfet Input Op Amp | 2012年 9月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点