LM19
Key Specifications
The LM19 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates over a −55°C to +130°C temperature range. The power supply operating range is +2.4 V to +5.5 V. The transfer function of LM19 is predominately linear, yet has a slight predictable parabolic curvature. The accuracy of the LM19 when specified to a parabolic transfer function is ±2.5°C at an ambient temperature of +30°C. The temperature error increases linearly and reaches a maximum of ±3.8°C at the temperature range extremes. The temperature range is affected by the power supply voltage. At a power supply voltage of 2.7 V to 5.5 V the temperature range extremes are +130°C and −55°C. Decreasing the power supply voltage to 2.4 V changes the negative extreme to −30°C, while the positive remains at +130°C.
The LM19's quiescent current is less than 10 μA. Therefore, self-heating is less than 0.02°C in still air. Shutdown capability for the LM19 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates or does not necessitate shutdown at all.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM19 2.4V, 10µA, TO-92 Temperature Sensor データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 8月 17日 | |
証明書 | UL Certificate of Compliance Vol1-Sec10 E232195 | 2018年 8月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点