LM193-MIL

アクティブ

デュアル差動コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 単一電源またはデュアル電源
  • 広い範囲の電源電圧
    • 最大定格: 2V~36V
    • 30Vでテスト: V接尾辞なしのデバイス
    • 32Vでテスト: V接尾辞付きのデバイス
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: コンパレータごとに0.4mA (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電流: 3nA (標準値) (LM193)
  • 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS互換出力
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
    他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 単一電源またはデュアル電源
  • 広い範囲の電源電圧
    • 最大定格: 2V~36V
    • 30Vでテスト: V接尾辞なしのデバイス
    • 32Vでテスト: V接尾辞付きのデバイス
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: コンパレータごとに0.4mA (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電流: 3nA (標準値) (LM193)
  • 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS互換出力
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
    他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

このデバイスは2つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い範囲の電圧を持つ単一の電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係が構成できます。

LM193-MILデバイスは、-55℃~+125℃で動作が規定されています。

このデバイスは2つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い範囲の電圧を持つ単一の電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係が構成できます。

LM193-MILデバイスは、-55℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM193-MIL デュアル差動コンパレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 17日
* SMD LM193-MIL SMD 5962-94526 2016年 6月 21日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM193(M) PSpice Model

SLCJ004.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ