LM201A-N
- Improved Specifications include:
- Offset Voltage 3 mV Maximum Over Temperature (LM101A/LM201A)
- Input Current 100 nA Maximum Over Temperature (LM101A/LM201A)
- Offset Current 20 nA Maximum Over Temperature (LM101A/LM201A)
- Specified Drift Characteristics
- Offsets Specified Over Entire Common Mode and Supply Voltage Ranges
- Slew Rate of 10V/μs as a Summing Amplifier
The LM101A series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709. Advanced processing techniques make possible an order of magnitude reduction in input currents, and a redesign of the biasing circuitry reduces the temperature drift of input current.
This amplifier offers many features which make its application nearly foolproof: Overload protection on the input and output, no latch-up when the common mode range is exceeded, and freedom from oscillations and compensation with a single 30 pF Capacitor. It has advantages over internally compensated amplifiers in that the frequency compensation can be tailored to the particular application. For example, in low frequency circuits it can be overcompensated for increased stability margin or the compensation can be optimized to give more than a factor of ten improvement in high frequency performance for most applications.
In Addition, the device provides better accuracy and lower noise in high impedance circuitry. The low input currents also make it particularly well suited for long interval integrators or timers, sample and hold circuits and low frequency waveform generators. Further, replacing circuits where matched transistor pairs buffer the inputs of conventional IC op amps, It can give lower offset voltage and a drift at a lower cost.
The LM101A is ensured over a temperature range of −55°C to +125°C, the LM201A from −25°C to +85°C, and the LM301A from 0°C to +70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM101A/LM201A/LM301A Operational Amplifiers データシート (Rev. D) | 2013年 3月 19日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点