パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2902-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 広い電源電圧範囲:
- 3V~36V (LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1)
- 3V~32V (LM2902KV および LM2902KAV)
- 3V~26V (その他すべての製品)
- 25℃での最大入力オフセット電圧:
- 2mV (LM2902BA-Q1 および LM2902KAV)
- 3mV (LM2902B-Q1)
- 7mV (他のすべての製品)
- RF および EMI フィルタを内蔵 (LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1)
- 1 チャネルあたり 175µA の消費電流 (標準値)
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1.2MHz
- 同相入力電圧範囲には V– を含む
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ
LM2902-Q1 に関する概要
LM2902-Q1、LM2902B-Q1、および LM2902BA-Q1 は、AEC-Q100 仕様に準拠して車載用に認定済みの業界標準のオペアンプです。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は LM2902-Q1 の次世代バージョンで、高電圧 (36V) オペアンプを 4 個内蔵しています。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 には、低いオフセット (それぞれの最大値 3mV、2mV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの機能があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は、ユニティ・ゲイン安定、0.3mV の低いオフセット電圧 (標準値)、240µA の低い静止電流 (標準値) などの機能が強化されており、回路設計を簡素化できます。高い ESD 耐性 (2kV、HBM) と、内蔵 EMI および RF フィルタにより、LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は車載市場における最も過酷で厳しい環境の用途にも使用可能です。