パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM324-N の特徴
- ユニティ・ゲインとするための周波数補償回路内蔵
- 大直流電圧利得 . . . 100dB
- 広帯域( ユニティ・ゲイン) ( 温度補償付き) . . . 1MHz
- 広い電源電圧動作幅、単一電源: . . . 3V ~ 32V
±両電源: . . . ± 1.5V ~± 16V - 極少な消費電流(70µA)。基本的には電源電圧に依存しない。
- 低入力バイアス電流 ( 温度補償付) . . . 45nA
- 低入力オフセット電圧 . . . 2mV
低入力オフセット電流 . . . 5nA - 入力同相電圧、グラウンドレベルまで可
- 差動入力電圧幅は電源電圧レベルまで可
- 大出力電圧振幅 . . . 0V ~ V+ 1.5V
LM324-N に関する概要
LM324 シリーズは独立した高利得、周波数補償回路内蔵のオペアンプを4 個実装してあるデバイスで、単一電源のしかも広範 囲な電源電圧で動作する事を特に目的として設計してあります。また、±両電源によっても動作可能です。消費電流は少なく、供 給電源電圧には無関係に一定です。
アプリケーションとしては、トランスデューサ用増幅器やDC ゲイン・ブロックがあり、また一般のオペアンプが使用されている各種アプ リケーション回路を、このデバイスにより単一電源で動作させることができます。例えば、LM324 によれば、通常オペアンプで要求 される± 15V の±両電源を要することなく、デジタル・システムで用いられている5V の単一電源により直接動作させることが可能 です。