パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM358LV の特徴
- コストの制約が厳しいシステムのための業界標準アンプ
- 低い入力オフセット電圧:±1mV
- グランドを含む同相電圧範囲
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低い広帯域ノイズ:40nV/√Hz
- 低い静止電流:90µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 2.7V~5.5V の電源電圧で動作
- シングル、デュアル、クワッド・チャネルのバリエーションで供給
- 堅牢性の高い ESD 仕様:2kV HBM
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
LM358LV に関する概要
LM3xxLV ファミリには、シングルの LM321LV、デュアルの LM358LV、およびクワッドの LM324LV オペアンプがあります。これらのデバイスは、2.7V~5.5V の低電圧で動作します。
これらのオペアンプは、コストの制限が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM321、LM358、LM324 の代替品として使用できます。アプリケーションの例として、大型家電、煙感知器、個人用電子機器などがあります。LM3xxLV デバイスは、低電圧で LM3xx デバイスよりも優れた性能を備えており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しません。LM3xxLV ファミリの ESD 耐量は 2kV 以上 (HBM 仕様) です。
LM3xxLV ファミリは、業界標準のパッケージで供給されます。パッケージには SOT-23、SOIC、VSSOP、TSSOP があります。