ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

パワー・オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 5.5 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000025 Iq per channel (typ) (mA) 18 Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (max) (pA) 2000000 CMRR (typ) (dB) 90 Rail-to-rail No Architecture Bipolar
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 5.5 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000025 Iq per channel (typ) (mA) 18 Features Decompensated Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (max) (pA) 2000000 CMRR (typ) (dB) 90 Rail-to-rail No Architecture Bipolar
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47
  • 3A Current Capability
  • AVO Typically 90 dB
  • 5.5 MHz Gain Bandwidth Product
  • 8 V/μs Slew Rate
  • Wide Power Bandwidth 70 kHz
  • 1 mV Typical Offset Voltage
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Protection with Parole Circuit (100% Tested)
  • 16V–60V Supply Range
  • Wide Common Mode Range
  • Internal Output Protection Diodes
  • 90 dB Ripple Rejection
  • Plastic Power Package TO-220

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3A Current Capability
  • AVO Typically 90 dB
  • 5.5 MHz Gain Bandwidth Product
  • 8 V/μs Slew Rate
  • Wide Power Bandwidth 70 kHz
  • 1 mV Typical Offset Voltage
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Protection with Parole Circuit (100% Tested)
  • 16V–60V Supply Range
  • Wide Common Mode Range
  • Internal Output Protection Diodes
  • 90 dB Ripple Rejection
  • Plastic Power Package TO-220

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM675 is a monolithic power operational amplifier featuring wide bandwidth and low input offset voltage, making it equally suitable for AC and DC applications.

The LM675 is capable of delivering output currents in excess of 3 amps, operating at supply voltages of up to 60V. The device overload protection consists of both internal current limiting and thermal shutdown. The amplifier is also internally compensated for gains of 10 or greater.

The LM675 is a monolithic power operational amplifier featuring wide bandwidth and low input offset voltage, making it equally suitable for AC and DC applications.

The LM675 is capable of delivering output currents in excess of 3 amps, operating at supply voltages of up to 60V. The device overload protection consists of both internal current limiting and thermal shutdown. The amplifier is also internally compensated for gains of 10 or greater.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM675 Power Operational Amplifier データシート (Rev. E) 2013年 3月 26日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ