LM741-MIL

アクティブ

ミリタリー グレード、シングル、44V、1MHz オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Input bias current (max) (pA) 210000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Input bias current (max) (pA) 210000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
CDIP (NAB) 8 79.9592 mm² 10.16 x 7.87 TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 入力および出力の過負荷保護
  • 同相範囲の超過時にラッチアップなし
  • 入力および出力の過負荷保護
  • 同相範囲の超過時にラッチアップなし

LM741-MILは汎用オペアンプで、LM709など業界標準の製品と比べて性能が向上しています。ほとんどのアプリケーションにおいて、709C、LM201、MC1439、748の直接プラグイン代替品として使用できます。

このアンプには、入力と出力の過負荷保護、同相範囲を超過したときにラッチアップが発生しない、発振の影響を受けないなど多くの特長があり、アプリケーションの誤使用をほぼ完全に防止できます。

LM741-MILは汎用オペアンプで、LM709など業界標準の製品と比べて性能が向上しています。ほとんどのアプリケーションにおいて、709C、LM201、MC1439、748の直接プラグイン代替品として使用できます。

このアンプには、入力と出力の過負荷保護、同相範囲を超過したときにラッチアップが発生しない、発振の影響を受けないなど多くの特長があり、アプリケーションの誤使用をほぼ完全に防止できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM741-MIL オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 28日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​