パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (LMC) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | OTHER |
LM741-MIL の特徴
- 入力および出力の過負荷保護
- 同相範囲の超過時にラッチアップなし
LM741-MIL に関する概要
LM741-MILは汎用オペアンプで、LM709など業界標準の製品と比べて性能が向上しています。ほとんどのアプリケーションにおいて、709C、LM201、MC1439、748の直接プラグイン代替品として使用できます。
このアンプには、入力と出力の過負荷保護、同相範囲を超過したときにラッチアップが発生しない、発振の影響を受けないなど多くの特長があり、アプリケーションの誤使用をほぼ完全に防止できます。