LM84
- Directly senses die temperature of remote ICs
- Senses temperature of remote diodes
- SMBus compatible interface, supports SMBus Timeout
- Register readback capability
- 7 bit plus sign temperature data format
- 2 address select lines enable 9 LM84s to be connected to a single bus
Key Specifications
Supply Voltage | 3.0V - 3.6V |
Supply Current | 1 mA (max) |
Local Temperature Accuracy | ±1.0°C (typ) |
Remote Diode Temperature Accuracy | |
+60°C to +100°C | ±3°C (max) |
0°C to +125°C | ±5°C (max) |
The LM84 is a remote diode temperature sensor, Delta-Sigma analog-to-digital converter, and digital over-temperature detector with an SMBus interface. The LM84 senses its own temperature as well as the temperature of a target IC with a diode junction, such as a Pentium® II processor or a diode connected 2N3904. A diode junction (semiconductor junction) is required on the target IC's die. A host can query the LM84 at any time to read the temperature of this diode as well as the temperature state of the LM84 itself. A T_CRIT_A# interrupt output becomes active when the temperature is greater than a programmable comparator limit, T_CRIT.
The host can program as well as read back the state of the T_CRIT register. Three state logic inputs allow two pins (ADD0, ADD1) to select up to 9 SMBus address locations for the LM84. The sensor powers up with default thresholds of 127°C for T_CRIT.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM84 Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2004年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点