LM94021-Q1
Key Specifications
The LM94021 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates at a supply voltage as low as 1.5V. While operating over the wide temperature range of −50°C to +150°C, the LM94021 delivers an output voltage that is inversely proportional to measured temperature. The LM94021's low supply current makes it ideal for battery-powered systems as well as general temperature sensing applications.
Two logic inputs, Gain Select 1 (GS1) and Gain Select 0 (GS0), select the gain of the temperature-to-voltage output transfer function. Four slopes are selectable: −5.5 mV/°C, −8.2 mV/°C, −10.9 mV/°C, and −13.6 mV/°C. In the lowest gain configuration (GS1 and GS0 both tied low), the LM94021 can operate with a 1.5V supply while measuring temperature over the full −50°C to +150°C operating range. Tying both inputs high causes the transfer function to have the largest gain of −13.6 mV/°C for maximum temperature sensitivity. The gain-select inputs can be tied directly to VDD or Ground without any pull-up or pull-down resistors, reducing component count and board area. These inputs can also be driven by logic signals allowing the system to optimize the gain during operation or system diagnostics.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM94021/LM94021Q Multi-Gain Analog Temperature Sensor (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2010年 2月 3日 | |
証明書 | UL Certificate of Compliance Vol1-Sec7 E232195 | 2018年 8月 6日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM94021 MDA Multi-Gain Analog Temp Sensor | 2012年 9月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Temperature sensor solutions for low-voltage systems | 2005年 5月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点