5-pin (DCK) package image

LM94021QBIMGX/NOPB アクティブ

車載グレード、複数のゲインと複数のアナログ出力オプション採用、±1.5℃、温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM94021QBIMG/NOPB 不明 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5
動作温度範囲 (℃) -50 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM94021-Q1 の特徴

  • LM94021Q is AEC-Q100 Grade 0 qualified and is manufactured on an Automotive grade Flow
  • Low 1.5V operation
  • Four selectable gains
  • Very accurate over wide temperature range of −50°C to +150°C
  • Low quiescent current
  • Output is short-circuit protected
  • Extremely small SC70 package
  • Footprint compatible with the industry-standard LM20 temperature sensor
  • UL Recognized Component

  • Key Specifications

    Supply Voltage 1.5V to 5.5V
    Supply Current 9 μA (typ)
    Temperature Accuracy 20°C to 40°C −50°C to 70°C −50°C to 90°C −50°C to 150°C ±1.5°C ±1.8°C ±2.1°C ±2.7°C
    Operating Temperature −50°C to 150°C

    LM94021-Q1 に関する概要

    The LM94021 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates at a supply voltage as low as 1.5V. While operating over the wide temperature range of −50°C to +150°C, the LM94021 delivers an output voltage that is inversely proportional to measured temperature. The LM94021's low supply current makes it ideal for battery-powered systems as well as general temperature sensing applications.

    Two logic inputs, Gain Select 1 (GS1) and Gain Select 0 (GS0), select the gain of the temperature-to-voltage output transfer function. Four slopes are selectable: −5.5 mV/°C, −8.2 mV/°C, −10.9 mV/°C, and −13.6 mV/°C. In the lowest gain configuration (GS1 and GS0 both tied low), the LM94021 can operate with a 1.5V supply while measuring temperature over the full −50°C to +150°C operating range. Tying both inputs high causes the transfer function to have the largest gain of −13.6 mV/°C for maximum temperature sensitivity. The gain-select inputs can be tied directly to VDD or Ground without any pull-up or pull-down resistors, reducing component count and board area. These inputs can also be driven by logic signals allowing the system to optimize the gain during operation or system diagnostics.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM94021QBIMG/NOPB 不明 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら