LMC8101
VS = 2.7V, TA = 25°C, RL to V+/2, Typical values unless specified.
Rail-to-Rail Inputs | |
Rail-to-Rail Output Swing | Within 35mV of Supplies (RL =2k) |
Packages Offered: | |
micro SMD package | 1.39mm x 1.41mm |
MSOP package | 3.0mm x 4.9mm |
Low Supply Current | <1mA (max) |
Shutdown Current | 1µA (max) |
Versatile Shutdown feature | 10µs turn-on |
Output Short Circuit Current | 10mA |
Offset Voltage | ±5 mV (max) |
Gain-Bandwidth | 1MHz |
Supply Voltage Range | 2.7V-10V |
THD | 0.18% |
Voltage Noise | 36 |
The LMC8101 is a Rail-to-Rail Input and Output high performance CMOS operational amplifier. The LMC8101 is ideal for low voltage (2.7V to 10V) applications requiring Rail-to-Rail inputs and output. The LMC8101 is supplied in the die sized micro SMD as well as the 8 pin MSOP packages. The micro SMD package requires 75% less board space as compared to the SOT23-5 package. The LMC8101 is an upgrade to the industry standard LMC7101.
The LMC8101 incorporates a simple user controlled methodology for shutdown. This allows ease of use while reducing the total supply current to 1nA typical. This extends battery life where power saving is mandated. The shutdown input threshold can be set relative to either V+ or V- using the SL pin (see Application Note section for details).
Other enhancements include improved offset voltage limit, three times the output current drive and lower 1/f noise when compared to the industry standard LMC7101 Op Amp. This makes the LMC8101 ideal for use in many battery powered, wireless communication and Industrial applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in micro SMD package w/Shutdown (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2004年 5月 19日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点