パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
LME49720 の特徴
- 600Ωの負荷を容易に駆動
- オーディオ信号の優れた忠実性のため最適化
- 出力短絡保護
- 120dB (標準値)を超えるPSRRおよびCMRR
- SOIC、PDIP、TO-99 Metal Canパッケージ
- 主な仕様
- 電源電圧範囲: ±2.5~±17V
- THD+N (AV = 1、VOUT = 3VRMS、fIN = 1kHz):
- RL = 2kΩ: 0.00003% (標準値)
- RL = 600Ω: 0.00003% (標準値)
- 入力ノイズ密度: 2.7nV/√Hz (標準値)
- スルー・レート: ±20V/μs (標準値)
- ゲイン帯域幅積: 55MHz (標準値)
- 開ループ・ゲイン(RL = 600Ω): 140dB (標準値)
- 入力バイアス電流: 10nA (標準値)
- 入力オフセット電圧: 0.1mV (標準値)
- DCゲイン直線性誤差: 0.000009%
アプリケーション
- 超高品質のオーディオ・アンプ
- Hi-Fiプリアンプ
- Hi-Fiマルチメディア
- 最先端のフォノ・プリアンプ
- プロフェッショナル用高性能オーディオ
- Hi-Fiイコライゼーションおよびクロスオーバー・ネットワーク
- 高性能ライン・ドライバ
- 高性能ライン・レシーバ
- Hi-Fiアクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners.
LME49720 に関する概要
LME49720デバイスは超低歪み、低ノイズ、高スルー・レートのオペアンプ・シリーズの製品であり、高性能のHi-Fiアプリケーション用に最適化され、完全に規定されています。高度な最新のプロセス・テクノロジと、最先端の回路設計との組み合わせにより、LME49720オーディオ・オペアンプ・ドライバは優れたオーディオ信号アンプとして、比類のないオーディオ性能を実現します。LME49720は、非常に低い電圧ノイズ密度(2.7nV/√Hz)と、ほぼ無視できるTHD+N (0.00003%)との両立により、最も厳しいオーディオ・アプリケーションの要求も容易に満たすことができます。