8-pin (DDA) package image

LME49724MR/NOPB アクティブ

50MHz、Hi-Fi、高性能、完全差動オーディオ オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
OPA1633DGNR アクティブ 超低歪み、195MHz、完全差動オーディオ アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LME49724MRX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LME49724 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LME49724 の特徴

  • Drives 600Ω Loads with Full Output Signal Swing
  • Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
  • Output Short Circuit Protection
  • PSRR and CMRR Exceed 100dB (typ)
  • Available in SO PowerPad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LME49724 に関する概要

The LME49724 is an ultra-low distortion, low noise, high slew rate fully-differential operational amplifier optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state of the art circuit design, the LME49724 fully-differential audio operational amplifier delivers superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49724 combines extremely low voltage noise density (2.1nV/√Hz) with vanishingly low THD+N (0.00003%) to easily satisfy the most demanding audio applications. To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49724 has a high slew rate of ±18V/μs and an output current capability of ±80mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 600Ω loads to 52VP-P while operating on a ±15V supply voltage.

The LME49724's outstanding CMRR (102dB), PSRR (125dB), and VOS (0.2mV) results in excellent operational amplifier DC performance.

The LME49724 has a wide supply range of ±2.5V to ±18V. Over this supply range the LME49724’s input circuitry maintains excellent common-mode and power supply rejection, as well as maintaining its low input bias current. The LME49724 is unity gain stable. This Fully-Differential Audio Operational Amplifier achieves outstanding AC performance while driving complex loads with capacitive values as high as 100pF.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LME49724MRX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら