LMH6628
- Wide unity gain bandwidth: 300MHz
- Low noise: 2nV/
- Low Distortion: -65/-74dBc (10MHz)
- Settling time: 12ns to 0.1%
- Wide supply voltage range: ±2.5V to ±6V
- High output current: ±85mA
- Improved replacement for CLC428
The National LMH6628 is a high speed dual op amp that offers a traditional voltage feedback topology featuring unity gain stability and slew enhanced circuitry. The LMH6628's low noise and very low harmonic distortion combine to form a wide dynamic range op amp that operates from a single (5V to 12V) or dual (±5V) power supply.
Each of the LMH6628's closely matched channels provides a 300MHz unity gain bandwidth and low input voltage noise density (2nV/). Low 2nd/3rd harmonic distortion (-65/-74dBc at 10MHz) make the LMH6628 a perfect wide dynamic range amplifier for matched I/Q channels.
With its fast and accurate settling (12ns to 0.1%), the LMH6628 is also an excellent choice for wide dynamic range, anti-aliasing filters to buffer the inputs of hi resolution analog-to-digital converters. Combining the LMH6628's two tightly matched amplifiers in a single 8-pin SOIC package reduces cost and board space for many composite amplifier applications such as active filters, differential line drivers/receivers, fast peak detectors and instrumentation amplifiers.
The LMH6628 is fabricated using National's VIP10™ complimentary bipolar process.
To reduce design times and assist in board layout, the LMH6628 is supported by an evaluation board (CLC730036).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点