LMH6655
(VS = ±5V, TJ = 25°C, Typical values unless specified).
Voltage feedback architecture | |
Unity gain bandwidth | 250 MHz |
Supply voltage range | ±2.5V to ±6V |
Slew rate | 200 V/µsec |
Supply current | 4.5 mA/channel |
Input common mode voltage | −5.15V to +3.7V |
Output voltage swing (RL = 100Ω) | −3.6V to 3.4V |
Input voltage noise | 4.5 nV/ |
Input current noise | 1.7 pA/ |
Settling Time to 0.01% | 25 ns |
The LMH6654/LMH6655 single and dual high speed, voltage feedback amplifiers are designed to have unity-gain stable operation with a bandwidth of 250 MHz. They operate from ±2.5V to ±6V and each channel consumes only 4.5 mA. The amplifiers feature very low voltage noise and wide output swing to maximize signal-to-noise ratio.
The LMH6654/LMH6655 have a true single supply capability with input common mode voltage range extending 150 mV below negative rail and within 1.3V of the positive rail.
LMH6654/LMH6655 high speed and low power combination make these products an ideal choice for many portable, high speed application where power is at a premium.
The LMH6654 is packaged in 5-Pin SOT-23 and 8-Pin SOIC. The LMH6655 is packaged in 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC.
The LMH6654/LMH6655 are built on National’s Advance VIP10 (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点