パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMH6703 の特徴
- −3dBの帯域幅(VOUT = 0.5VPP、AV = 2)
1.2GHz - 2次および3次高調波(20MHz、SOT-23)
-69/-90dBc - 低ノイズ: 2.3nV/√Hz
- 速いスルーレート: 4500V/μs
- 消費電流: 11mA
- 出力電流: 90mA
- 低差動ゲインおよび位相0.01%/0.02°
アプリケーション
- RGBビデオ・ドライバ
- 高解像度プロジェクタ
- フラッシュA/Dドライバ
- D/Aトランスインピーダンス・バッファ
- 広帯域幅のIFアンプ
- レーダー/通信レシーバ
- DDSポストアンプ
- ライン・ドライバ
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH6703 に関する概要
LMH6703は非常に帯域幅が広い、DCカップリングのモノリシック・オペアンプで、非常に優れた信号の忠実性を必要とする、超高解像度のビデオ・システムや、広ダイナミック・レンジのシステム用に設計されています。LMH6703は、電流帰還型アーキテクチャを活用して±1~±10の実用的ゲイン範囲を提供するとともに、ユニティ・ゲイン時でも外部補償の必要なしに安定して動作します。ゲイン2で、LMH6703は750MHz、2VPP、-3dBの帯域幅で、超高解像度のビデオ・システムをサポートします。10MHzまで12ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、および2.3nV/√Hzの入力換算ノイズにより、LMH6703は高速フラッシュA/DおよびD/Aコンバータ用に理想的なドライバまたはバッファとなります。レーダーや通信レシーバなど、ダイナミック・レンジの広いシステムで、非常に優れた信号の純粋性を提供する広帯域幅のアンプを必要とする場合、LMH6703は入力換算ノイズと高調波歪みが低いことから、魅力的なソリューションになります。