LMP7717
(Typical 5V supply, unless otherwise noted)
Input offset voltage | ±150 µV (max) |
Input referred voltage noise | 5.8 nV/ |
Input bias current | 100 fA |
Gain bandwidth product | 88 MHz |
Supply voltage range | 1.8V to 5.5V |
LMP7717 | 1.15 mA |
LMP7718 | 1.30 mA |
@ 10 kΩ load | 25 mV from rail |
@ 2 kΩ load | 45 mV from rail |
Guaranteed 2.5V and 5.0V performance | |
Total harmonic distortion | 0.04% @1 kHz, 600Ω |
Temperature range | −40°C to 125°C |
The LMP7717 (single) and the LMP7718 (dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/
The LMP7717 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717/LMP7718 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.
The LMP7717/LMP7718 are manufactured using National’s advanced VIP50 process. The LMP7717 is offered in either a 5-Pin SOT-23 or an 8-Pin SOIC package. The LMP7718 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin MSOP.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム・ポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点