8-pin (D) package image

LMP7717MA/NOPB アクティブ

シングルチャネル、88MHz、高精度、低ノイズ、1.8V CMOS 入力、非補償型アンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP7717MAE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LMP7717 の特徴

(Typical 5V supply, unless otherwise noted)

Input offset voltage

±150 µV (max)

Input referred voltage noise

5.8 nV/ Hz

Input bias current

100 fA

Gain bandwidth product

88 MHz

Supply voltage range

1.8V to 5.5V

  • Supply current per channel
  • LMP7717

    1.15 mA

    LMP7718

    1.30 mA

  • Rail-to-Rail output swing
  • @ 10 kΩ load

    25 mV from rail

    @ 2 kΩ load

    45 mV from rail

    Guaranteed 2.5V and 5.0V performance

    Total harmonic distortion

    0.04% @1 kHz, 600Ω

    Temperature range

    −40°C to 125°C


    LMP7717 に関する概要

    The LMP7717 (single) and the LMP7718 (dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/ while consuming only 1.15 mA (LMP7717) of quiescent current. The LMP7717/LMP7718 are stable at a gain of 10 and have a gain bandwidth (GBW) product of 88 MHz. The LMP7717/LMP7718 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMP7717/LMP7718 each feature a rail-to-rail output stage. Both amplifiers are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications.

    The LMP7717 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717/LMP7718 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.

    The LMP7717/LMP7718 are manufactured using National’s advanced VIP50 process. The LMP7717 is offered in either a 5-Pin SOT-23 or an 8-Pin SOIC package. The LMP7718 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin MSOP.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LMP7717MAE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら