パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -50 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMT86 の特徴
- LMT86LPG (TO-92S パッケージ) は高速な熱時定数、標準値 10s (エアフロー 1.2m/s)
- 非常に高精度:±0.4°C (標準値)
- 低電圧 2.2V での動作
- 平均センサ ゲイン:-10.9mV/℃
- 5.4µA の低い静止電流
- 幅広い温度範囲:-50℃~150℃
- 出力の短絡保護
- 駆動能力 ±50µA のプッシュプル出力
- 業界標準の LM20/19 および LM35 温度センサとフットプリント互換
- サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
LMT86 に関する概要
LMT86 は、高精度の CMOS 温度センサであり、標準精度は ±0.4℃ (最大値±2.7℃) で、リニアなアナログ出力電圧を備え、この電圧は温度に反比例します。2.2V の電源電圧で動作し、静止電流が 5.4µA、パワーオン時間が 0.7ms で、効果的なパワー サイクリング アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT86 LPG スルーホール TO-92S パッケージは、熱時定数が高速で、煙検知器や熱検知器など、時間と温度に敏感なオフボードのアプリケーションをサポートします。広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT86はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8x ファミリの他のデバイスを参照してください。