LMT90
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
- Calibrated Directly in Degree Celsius (Centigrade)
- Linear + 10.0 mV/°C Scale Factor
- ±3°C Accuracy Guaranteed at 25°C
- Specified for Full −40° to 125°C range
- Suitable for Remote Applications
- Operates from 4.5 V to 10 V
- Less than 130-µA Current Drain
- Low Self-heating, Less Than 0.2°C in Still Air
- Non-linearity Less Than 0.8°C Over Temp
The LMT90 device is a precision integrated-circuit temperature sensor that can sense a −40°C to +125°C temperature range using a single positive supply. The output voltage of LMT90 is linearly proportional to Celsius (Centigrade) temperature (10 mV/°C) and has a DC offset of 500 mV. The offset allows reading negative temperatures without the need for a negative supply. The ideal output voltage of the LMT90 ranges from 100 mV to 1.75 V for a −40°C to 125°C temperature range. The LMT90 does not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±3°C at room temperature and ±4°C over the full −40°C to +125°C temperature range. Trimming and calibration of the LMT90 at the wafer level assure low cost and high accuracy. The linear output, 500-mV offset, and factory calibration of LMT90 simplify circuitry required in a single-supply environment where reading negative temperatures is required. The LMT90s quiescent current is less than 130 µA, thus self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air.
The LMT90 is a cost-competitive alternative to thermistors.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMT90 SOT-23 Single-Supply Centigrade Temperature Sensor データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019年 5月 8日 | ||||
その他の技術資料 | Analog Temperature Sensors | 2013年 4月 18日 | ||||
ユーザー・ガイド | LMT90 User Guide | 2013年 1月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点