LMV712-N
- Available In Automotive AEC-Q100 Grade 1 Version (LMV712-N Only)
- 5-MHz GBP
- Slew Rate: 5 V/µs
- Low Noise: 20 nV/√Hz
- Supply Current: 1.22 mA/Channel
- VOS< 3 mV Maximum
- Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Rail-to-Rail Inputs and Outputs
- Unity Gain Stable
- Small Package: 10-Pin DSBGA, 10-Pin WSON, and 10-Pin VSSOP
- 1.5-µA Shutdown ICC
- 2.2-µs Turnon
The LMV712-N devices are high-performance BiCMOS operational amplifiers intended for applications requiring rail-to-rail inputs combined with speed and low noise. They offer a bandwidth of 5 MHz and a slew rate of 5 V/µs, and can handle capacitive loads of up to 200 pF without oscillation.
The LMV712-N is ensured to operate from 2.7 V to 5.5 V and offers two independent shutdown pins. This feature allows disabling of each device separately and reduces the supply current to less than 1 µA typical. The output voltage rapidly ramps up smoothly with no glitch as the amplifier comes out of the shutdown mode.
The LMV712-N with the shutdown feature is offered in space-saving 10-pin DSBGA and 10-pin WSON packages. It is also offered in 10-pin VSSOP package. These packages are designed to meet the demands of small size, low power, and low cost required by cellular phones and similar battery-operated portable electronics.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 11月 18日 | ||
ユーザー・ガイド | SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 2021年 7月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (NGY) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点