この製品には新バージョンがあります。
LMV791
(Typical 5V supply, unless otherwise noted)
Input referred voltage noise | 5.8 nV/ |
Input bias current | 100 fA |
Unity gain bandwidth | 17 MHz |
LMV791 | 1.15 mA |
LMV792 | 1.30 mA |
Supply current per channel in shutdown mode | 0.02 µA |
@ 10 kΩ load | 25 mV from rail |
@ 2 kΩ load | 45 mV from rail |
Guaranteed 2.5V and 5.0V performance | |
Total harmonic distortion | 0.01% @1 kHz, 600Ω |
Temperature range | −40°C to 125°C |
The LMV791 (Single) and the LMV792 (Dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/
The LMV791 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range which includes ground make the LMV791 and the LMV792 ideal for low power sensor applications. The LMV791 family has a built-in enable feature which can be used to optimize power dissipation in low power applications.
The LMV791/LMV792 are manufactured using National’s advanced VIP50 process and are offered in a 6-pin TSOT23 and a 10-pin MSOP package respectively.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 17MHz, Low Noise, CMOS In, 1.8V Op Amp w/ Shutdown (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2008年 6月 23日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1516 SPICE Universal Test Circuits (Rev. F) | PDF | HTML | 2020年 9月 10日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Application Note 1516 Pspice Universal Test Circuits (jp) | 2009年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点