パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
OP07C の特徴
- 低ノイズ
- 外付け部品不要
- 低コストでチョッパー・アンプを置き換え
- 幅広い入力電圧範囲: 0V~±14V (通常は ±15V 電源)
- 幅広い供給電圧範囲:±3V~±18V
OP07C に関する概要
OP07C および OP07D (OP07x) デバイスは、低ノイズ、チョッパーレス、バイポーラ入力トランジスタを特徴とするアンプ回路により、低オフセットと長期安定性を実現します。ほとんどのアプリケーションでは、オフセット・ヌリング周波数補償のための外付け部品は必要ありません。入力電圧範囲が広く、同相信号除去が非常に優れた完全な差動入力により、ノイズの多い環境や非反転アプリケーションで最大の柔軟性と性能を実現します。温度範囲全体にわたって、低いバイアス電流と非常に高い入力インピーダンスが維持されます。
性能の向上と幅広い温度範囲については、低消費電力の次世代 OPA207 と、大きい容量性負荷ドライブ能力を持つ OPA202 をご覧ください。