8-pin (P) package image

OP07DP アクティブ

シングル、低オフセット電圧 (0.15mV)、オペアンプ

次の製品と同じ: OP07DPE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
OP07CP アクティブ

シングル、低オフセット電圧 (0.25mV) オペアンプ

Available in PDIP

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.004
100 249 $2.310
250 999 $1.701
1,000 + 99,999,999 $1.216

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OP07D に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

OP07D の特徴

  • 低ノイズ
  • 外付け部品不要
  • 低コストでチョッパー・アンプを置き換え
  • 幅広い入力電圧範囲: 0V~±14V (通常は ±15V 電源)
  • 幅広い供給電圧範囲:±3V~±18V

OP07D に関する概要

OP07C および OP07D (OP07x) デバイスは、低ノイズ、チョッパーレス、バイポーラ入力トランジスタを特徴とするアンプ回路により、低オフセットと長期安定性を実現します。ほとんどのアプリケーションでは、オフセット・ヌリング周波数補償のための外付け部品は必要ありません。入力電圧範囲が広く、同相信号除去が非常に優れた完全な差動入力により、ノイズの多い環境や非反転アプリケーションで最大の柔軟性と性能を実現します。温度範囲全体にわたって、低いバイアス電流と非常に高い入力インピーダンスが維持されます。

性能の向上と幅広い温度範囲については、低消費電力の次世代 OPA207 と、大きい容量性負荷ドライブ能力を持つ OPA202 をご覧ください。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $3.004
100 249 $2.310
250 999 $1.701
1,000 + 99,999,999 $1.216

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら