パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA131 の特徴
- FET 入力:IB = 最大 50pA
- 低いオフセット電圧:750µV (最大値)
- 幅広い電源電圧範囲:±4.5V~±18V
- スルーレート:10V/µs
- 広い帯域幅:4MHz
- 高い容量性負荷駆動能力
- シングル、デュアル、クワッドの各バージョン
OPA131 に関する概要
OPAx131 シリーズの FET 入力オペアンプは、低コストで高性能を実現します。業界標準のピン配置を採用した OPA131 シングル、OPA2131 デュアル、および OPA4131 クワッドのバージョンがあり、コスト効率の優れた設計オプションが実現します。
OPAx131 シリーズは、低いオフセット電圧、ドリフト、高い動的特性などの優れた汎用性能を備えています。
シングルとデュアルのバージョンは、8 ピンの SOIC 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、14ピン および 16 ピン SOIC 表面実装パッケージと 14 ピン PDIP パッケージで供給されます。