パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
OPA134 の特徴
- 優れた音質
- 超低歪:0.00008%
- 低ノイズ:8nV/√Hz
- 完全な FET 入力:IB = 5pA
- 高速度:
- スルーレート:20V/µs
- 帯域幅:8MHz
- 高いオープン ループ ゲイン:120dB (2kΩ)
- 幅広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
- シングル、デュアル、クワッドの各バージョン
OPA134 に関する概要
OPA134、OPA2134、OPA4134 (OPAx134) シリーズは、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ アプリケーション向けに完全に規定されています。完全な FET 入力段を内蔵しているため、優れた音質と速度で非常に優れたオーディオ性能を実現できます。この機能と、高い出力駆動能力および非常に優れた DC 性能との組み合わせにより、要求の厳しいさまざまなアプリケーションで使用できます。さらに、OPAx134 シリーズは、出力スイングがレールから 1V 以内と広く、ヘッドルームが大きいので、あらゆるオーディオ回路での使用に最適です。
OPAx134 SoundPlus™ オーディオ オペアンプは使いやすく、通常の FET 入力オペアンプでしばしば見られるような位相反転や過負荷の問題を引き起こしません。このデバイスは ±2.5V~±18V の電源で動作できます。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持、歪みを最小限に抑えます。OPAx134 シリーズのオペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、大きい負荷容量を含む幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。デュアルおよびクワッド バージョンは、完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。
シングルおよびデュアル バージョンは、標準構成の 8 ピン DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、SO-14 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは -40℃~+85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。