8-pin (D) package image

OPA1612AQDRQ1 アクティブ

オートモーティブ 1.1nV/√Hz ノイズ、低消費電力、精密オーディオ・オペ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA1612-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C6
  • Superior Sound Quality
  • Ultralow Noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Ultralow Distortion:
    0.000015% at 1 kHz
  • High Slew Rate: 27 V/μs
  • Wide Bandwidth: 40 MHz (G = +1)
  • High Open-Loop Gain: 130 dB
  • Unity Gain Stable
  • Low Quiescent Current:
    3.6 mA per Channel
  • Rail-to-Rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V

OPA1612-Q1 に関する概要

The OPA1612-Q1 device is a dual, SoundPlus, bipolar-input operational amplifierthat achieves achieve very low 1.1-nV/√Hz noise density with an ultralow distortion of 0.000015% at 1 kHz. The OPA1612-Q1 device offers rail-to-rail output swing to within 600 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range. These devices also have a high output drive capability of ±30 mA.

These devices operate over a very wide supply range of ±2.25 V to ±18 V, on only 3.6 mA of supply current per channel. The OPA1612-Q1 op amp is unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1612-Q1 device is available in a SOIC-8 package. The device is specified from –40°C to +125°C.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら