8-pin (DGK) package image

OPA1637DGKT アクティブ

ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1637DGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA1637 の特徴

  • 小さい入力電圧ノイズ:1kHz 時に 3.7nV/√Hz
  • 優れた THD+N:1kHz 時に –120dB
  • 低消費電流:950µA (±18V の場合)
  • 入力オフセット電圧:±200µV 以下
  • 入力バイアス電流:2nA 以下
  • 小さいバイアス電流ノイズ:10Hz 時に 400fA/√Hz
  • ゲイン帯域幅積:9.2MHz
  • 差動出力スルーレート:15V/µs
  • 広い入出力同相範囲
  • 幅広い単一電源動作範囲:3V~36V
  • 低消費電流のパワーダウン機能:20µA 未満
  • 過負荷電力制限
  • 電流制限
  • パッケージ:8 ピン VSSOP
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

OPA1637 に関する概要

OPA1637 は、完全差動オーディオ信号チェーンを簡単にフィルタ処理および駆動できる低ノイズ、低 THD (全高調波歪)、完全差動型 Burr-Brown™ オーディオ・オペアンプです。

また OPA1637 は、シングルエンドの信号源を、高忠実度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が必要とする差動出力に変換します。非常に優れた低ノイズおよび THD 特性を実現するように設計されたバイポーラ・スーパー・ベータ入力は、非常に小さい静止電流と入力バイアス電流において超低ノイズ指数を実現します。このデバイスは、優れた信号対雑音比 (SNR)、スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) と共に低消費電力が要求されるオーディオ回路用に設計されています。

OPA1637 は高電圧電源に対応しており、電源電圧を最高 ±18V に上げることができます。この特性により、改善されたヘッドルームとダイナミック・レンジを活用して高電圧の差動信号チェーンを実現できます。差動信号の極性ごとに個別のアンプを追加する必要はありません。OPA1637 は電圧および電流ノイズが非常に低いため、オーディオ信号ノイズへの影響を最小限に抑えながら高ゲイン構成で使用できます。

OPA1637 は –40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されており、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1637DGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら