パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA1692 の特徴
- 低ノイズ: 1kHz時に4.2nV/√Hz
- 低歪: 1kHz時に-127dB
- 低い静止電流: チャネルごとに650µA
- スルー・レート: 23V/µs
- 広いゲイン帯域幅: 5.1MHz
- ユニティ・ゲインで安定
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源電圧範囲:
±1.75V~±18V、または3.5V~36V
OPA1692 に関する概要
OPA169xオペアンプは、4.2nV/√Hzの低いノイズ密度と、1kHzで-127dBの歪みを実現し、低消費電力アンプとして革新的な性能を達成します。このオペアンプは、2kΩ負荷で電源の200mV以内までのレール・ツー・レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミックレンジが最大化します。これらのデバイスは、±50mAの高い出力駆動能力を持ちます。
OPA169xオペアンプは、±1.75V~±18Vまたは3.5V~36Vの広い電源電圧範囲で動作し(チャネルごとに消費電流650µA)、ユニティ・ゲイン安定で、広い範囲の負荷条件で非常に優れた動的な動作を行います。
OPA169xオペアンプは、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。