パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA189 の特徴
- 非常に高い精度
- ゼロドリフト:0.005µV/℃ (OPA189)
- 非常に小さいオフセット電圧:3µV 以下 (OPA189)
- 非常に優れた DC 精度
- CMRR:168dB
- 開ループ・ゲイン:170dB
- 低ノイズ
- 1kHz での en:5.2nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hz のノイズ:0.1µVPP
- 非常に優れた動的性能
- ゲイン帯域幅:14MHz
- スルーレート:20V/µs
- 高速セトリング:10V ステップ、0.01% まで 1.1µs
- 堅牢性の高い設計
- MUX フレンドリな入力
- 入力の RFI/EMI フィルタ処理
- 広い電源電圧範囲:4.5V~36V
- 静止電流:1.7mA 以下
- レール・ツー・レール出力
- 入力に負のレールも含む
OPA189 に関する概要
OPA189、OPA2189、OPA4189 (OPAx189) 高精度オペアンプは、非常にノイズが低くセトリングが高速なゼロドリフトのデバイスで、レール・ツー・レール出力動作を行い、独自の MUX フレンドリなアーキテクチャと、制御されたスタートアップ・システムが採用されています。これらの機能と、非常に優れた AC 性能、およびオフセット電圧がわずか 0.4µV、シングル・チャネル・バージョンでは温度範囲にわたってドリフト係数が 0.005µV/℃であることから、OPAx189 は高精度の計測機器、信号測定、およびアクティブ・フィルタ処理アプリケーションに最適です。さらに、MUX フレンドリな入力アーキテクチャにより、大きな入力差動電圧を印加するときに突入電流が防止され、マルチ・チャネル・システムでセトリング性能が改善され、同時に輸送時、取り扱い時、組み立て時における堅牢な ESD 保護が行われます。
どのバージョンも、–40℃~+125℃で動作が規定されています。