パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 120 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA202 の特徴
- 高精度のスーパーベータ性能
- 低オフセット電圧:200µV (最大値)
- 超低ドリフト:1µV/℃ (最大値)
- 優れた効率
- 静止電流:580µA (標準値)
- ゲイン帯域幅積:1MHz
- 低入力電圧ノイズ:9nV/√Hz
- 使いやすく、設計がシンプル
- 重い容量性負荷の駆動:25nF で 5µs のセトリング時間
- 極めて高い入力インピーダンス:3000GΩ および
0.5pF - EMI 強化、熱、短絡保護
- 安定した性能
- 高い CMRR と AOL:126dB (最小値)
- 高い PSRR:126dB (最小値)
- 低バイアス電流:2nA (最大値)
- 低ノイズ:0.2µVPP (0.1Hz~10Hz)
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- OP-07およびOP-27の置き換え
OPA202 に関する概要
OPA202、OPA2202、OPA4202 (OPAx202) は、TI の業界最先端の高精度スーパーベータ相補性バイポーラ半導体プロセスで製造されたデバイス・ファミリです。このプロセスを使用すると、非常に低いフリッカー・ノイズ、低いオフセット電圧、低いオフセット電圧温度ドリフト、同相と電源変動に対する非常に優れた直線性が得られます。これらのデバイスは、DC 精度、重い容量性負荷の駆動、外部 EMI、熱、短絡に対する保護において非常に優れています。
消費電流は ±18V で 580µA です。OPAx202 は位相反転を起こさず、大きな容量性負荷でも安定に動作します。OPAx202 は、-40℃~+105℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。