10-pin (DSN) package image

OPA2863AIDSNR アクティブ

デュアル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力)、電圧帰還アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 USON (DSN) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

OPA2863A の特徴

  • ゲイン帯域幅積:50MHz
  • 高精度:
    • 入力オフセット電圧:95µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:1.2µV/℃ (最大値)
  • 低消費電力:
    • 静止電流:800µA/チャネル (代表値)
    • 電源電圧:2.7V~12.6V
  • 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz
  • スルーレート:100V/µs
  • レール ツー レール入出力
  • HD2 および HD3:
    • 20kHz で -129dBc および -138dBc (2VPP)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • その他の機能:
    • 過負荷電力制限
    • 出力短絡保護

OPA2863A に関する概要

OPA863A および OPA2863A デバイス (OPAx863A) は、低消費電力、ユニティ ゲイン安定、レール ツー レール入出力、電圧帰還型のオペアンプです。これらのデバイスは、最大入力オフセット電圧 95µV、オフセット ドリフト 1.2µV/℃で高精度の性能を発揮するようにパッケージで調整されており、全温度範囲で高精度の測定を行えます。

チャネルあたりの消費電力がわずか 800µA の OPAx863A は、ゲイン帯域幅積が 50MHz、スルーレートが 100V/µs、電圧ノイズ密度が 6.3nV/√Hz です。2.7V 電源で動作するレール ツー レール入力段は、携帯型バッテリ駆動アプリケーションに便利です。レール ツー レール入力段は、全入力同相電圧範囲にわたってゲイン帯域幅積とノイズに対してよく調整されているため、広い入力ダイナミック レンジで優れた性能を実現します。

OPAx863A は、飽和出力での静止電流 IQ の増加を抑えるため過負荷電力制限機能を備えており、電力が問題となるバッテリ駆動システムでの過剰な電力消費を防止できます。出力段は短絡保護されており、これらのデバイスは耐久性が求められる環境に対応しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら