パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA317-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 電源電圧: 1.8V~5.5V
- microPackage:
- シングル: SOT23-5
- デュアル: VSSOP-8
- クワッド: TSSOP-14
- 低いオフセット電圧: 20μV (標準値)
- CMRR: 108dB (標準値) PSRR
- 静止電流: 35μA (最大値)
- ゲイン帯域幅: 300kHz
- レール・ツー・レール入出力
- 内部的なEMIおよびRFIフィルタリング
アプリケーション
- HEV-EVパワートレイン
- 先進運転支援システム(ADAS)
- 自動環境制御
- 低ノイズ、低消費電力の回路
- 航空電子工学、着陸装置
- 医療用計測装置
- 電流感知
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA317-Q1 に関する概要
OPA317-Q1シリーズのCMOSオペアンプは、求めやすい価格でありながら高精度の性能を実現します。これらのデバイスは、ゼロドリフト・ファミリのアンプのメンバーで、専用の自動較正技術を使用して、低いオフセット電圧(最大90μV)、時間と温度に対してゼロに近いドリフト、わずか35μA (最大値)の静止電流を同時に実現しています。
OPA317-Q1ファミリは、レール・ツー・レールの入出力に加えて、フラットに近い1/fノイズが特長で、多くのアプリケーションに理想的なアンプであり、システムの設計に簡単に組み込めます。これらのデバイスは、最小1.8V (±0.9V)、最大5.5V (±2.75V)の低電圧での動作に最適化されています。
OPA317-Q1 (シングル・バージョン)はSOT23-5パッケージで利用可能です。OPA2317-Q1 (デュアル・バージョン)はVSSOP-8パッケージで利用可能です。OPA4317-Q1はTSSOP-14パッケージで利用可能です。どのバージョンも、-40℃~+125℃での動作が保証されています。