パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA4H199-SEP の特徴
- 放射線耐性を強化
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125℃で 43MeV-cm2/mg まで
- 30krad(Si) まで ELDRS フリー
- すべてのウェハー・ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 単一の制御されたベースライン
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 金線
- NiPdAu リード仕上げ
- 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 低いオフセット電圧:±125µV
- 低いノイズ:1kHz 時に 10.8nV/√Hz
- 大きい同相除去比:130dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール入出力
- 広い帯域幅:4.5MHz GBW
- 高いスルーレート:21V/µs
- 高い容量性負荷駆動能力:1nF
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
- 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ
OPA4H199-SEP に関する概要
OPA4H199-SEP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 性能 (たとえば、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±125µV、標準値)、低オフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅) を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SEP は、高電圧宇宙アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。
OPA4H199-SEP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック・パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン・セラミック・パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SEP は -55℃~125℃で動作が規定されています。