11-pin (KVC) package image

OPA549S アクティブ

出力スイングの優れた高電圧大電流オペアンプ

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $21.693
100 249 $18.949
250 999 $14.610
1,000 + 99,999,999 $13.068

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-OTHER (KVC) | 11
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

OPA549 の特徴

  • HIGH OUTPUT CURRENT:
       8A Continuous
       10A Peak
  • WIDE POWER-SUPPLY RANGE:
       Single Supply: +8V to +60V
       Dual Supply: ±4V to ±30V
  • WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING
  • FULLY PROTECTED:
       Thermal Shutdown
       Adjustable Current Limit
  • OUTPUT DISABLE CONTROL
  • THERMAL SHUTDOWN INDICATOR
  • HIGH SLEW RATE: 9V/µs
  • CONTROL REFERENCE PIN
  • 11-LEAD POWER PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • VALVE, ACTUATOR DRIVER
    • SYNCHRO, SERVO DRIVER
    • POWER SUPPLIES
    • TEST EQUIPMENT
    • TRANSDUCER EXCITATION
    • AUDIO POWER AMPLIFIER

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA549 に関する概要

The OPA549 is a low-cost, high-voltage/high-current operational amplifier ideal for driving a wide variety of loads. This laser-trimmed monolithic integrated circuit provides excellent low-level signal accuracy and high output voltage and current.

The OPA549 operates from either single or dual supplies for design flexibility. The input common-mode range extends below the negative supply.

The OPA549 is internally protected against over-temperature conditions and current overloads. In addition, the OPA549 provides an accurate, user-selected current limit. Unlike other designs which use a "power" resistor in series with the output current path, the OPA549 senses the load indirectly. This allows the current limit to be adjusted from 0A to 10A with a resistor/potentiometer, or controlled digitally with a voltage-out or current-out Digital-to-Analog Converter (DAC).

The Enable/Status (E/S) pin provides two functions. It can be monitored to determine if the device is in thermal shutdown, and it can be forced low to disable the output stage and effectively disconnect the load.

The OPA549 is available in an 11-lead power package. Its copper tab allows easy mounting to a heat sink for excellent thermal performance. Operation is specified over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $21.693
100 249 $18.949
250 999 $14.610
1,000 + 99,999,999 $13.068

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら