5-pin (DBV) package image

OPA659IDBVR アクティブ

650MHz、ユニティ・ゲイン安定、JFET 入力オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
OPA817DTKR アクティブ 800MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA659IDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA659 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA659 の特徴

  • High Bandwidth: 650 MHz (G = 1 V/V)
  • High Slew Rate: 2550 V/µs (4-V Step)
  • Excellent THD: –78 dBc at 10 MHz
  • Low Input Voltage Noise: 8.9 nV/√Hz
  • Fast Overdrive Recovery: 8 ns
  • Fast Settling time (1% 4-V Step): 8 ns
  • Low Input Offset Voltage: ±1 mV
  • Low Input Bias Current: ±10 pA
  • High Output Current: 70 mA

OPA659 に関する概要

The OPA659 combines a very wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a JFET-input stage to offer an ultra-high dynamic range amplifier for high impedance buffering in data acquisition applications such as oscilloscope front-end amplifiers and machine vision applications such as photodiode transimpedance amplifiers used in wafer inspection.

The wide 650-MHz unity-gain bandwidth is complemented by a very high 2550-V/µs slew rate.

The high input impedance and low bias current provided by the JFET input are supported by the low 8.9-nV/&radic:Hz input voltage noise to achieve a very low integrated noise in wideband photodiode transimpedance applications.

Broad transimpedance bandwidths are possible with the high 350-MHz gain bandwidth product of this device.

Where lower speed with lower quiescent current is required, consider the OPA656. Where unity-gain stability is not required, consider the OPA657.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA659IDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら